Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LB100M CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LB shape, SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB100M CG
UPC
662277002431
Product Length/Depth
6.2 in
Product Height
2.65 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.43 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Especificaciones del producto

Shape
LB
Trade size
1"
Material
Malleable iron
Special features
SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.